Menu Vyhledávání

N/A Svorky zatlačovací (HD) 5.2 mm (PT)

Spínací (dvoudílná) přítlačná spona. Vnější a vnitřní díl (samec a samice) se stlačují a zacvakávají do sebe a tvoří jediné upevňovací řešení. Je velmi obtížné je odstranit bez poškození.
Nové objednací číslo:

10309377

Staré objednací číslo:

8201050008VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,2657 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 265,70 Kč

1000 x 4,2657 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 5.2 mm
Průměr hlavy 10 mm
Výška hlavy 0.8 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Svorky zatlačovací
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás