10417775
27TM070188B
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 2.0 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.189 in |
| Průměr hlavy | 11.1 mm |
| Průměr hlavy | 0.437 in |
| Výška hlavy | 1.9 mm |
| Výška hlavy | 0.075 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Vnější závit |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |