These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 3900 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 14,4186 Kč - 23,4407 Kč | 556 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 16,7753 Kč - 26,4109 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 17,1656 Kč - 27,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 18,6298 Kč - 29,3532 Kč | 3768 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,3806 Kč - 20,5263 Kč | 10800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 17,082 Kč - 37,6642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 44,1344 Kč - 133,3656 Kč | 10 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 19,7036 Kč - 38,6542 Kč | 37 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 14300 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,3109 Kč - 15,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 11000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 12,0759 Kč - 19,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 28,2516 Kč - 49,8516 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 8000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 37,0925 Kč - 112,0165 Kč | 1520 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 14,7114 Kč - 32,4349 Kč | 4250 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15,4505 Kč - 34,0107 Kč | 4850 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 11,6018 Kč - 18,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 27800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm