Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
14,2623 Kč - 23,1673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
32,7474 Kč - 57,7962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
17,6806 Kč - 28,7257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
8,5602 Kč - 15,6124 Kč 9000 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8,5602 Kč - 15,6124 Kč 16100 Skladem
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
27,2894 Kč - 48,1587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
19,1887 Kč - 30,2338 Kč 3768 Skladem
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
8,632 Kč - 21,1421 Kč 10050 Skladem
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
17,5945 Kč - 38,7941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
8,0862 Kč - 14,7794 Kč 12000 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
8,5602 Kč - 15,6124 Kč 6600 Skladem
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
11,9499 Kč - 19,4473 Kč 11000 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,5602 Kč - 15,6124 Kč 5400 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
11,9499 Kč - 19,4473 Kč 7900 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8,9193 Kč - 16,3018 Kč 3400 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
20,2947 Kč - 39,8138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
45,4585 Kč - 137,3665 Kč 10 Skladem
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
16,23 Kč - 35,821 Kč 5950 Skladem
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
19,5478 Kč - 38,2627 Kč 250 Skladem
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
28,7831 Kč - 50,8302 Kč 120 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 14.0 mm 21.0 mm černá

10050262

Cenové rozmezí
23,1673 Kč - 14,2623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm černá

10179017

Cenové rozmezí
57,7962 Kč - 32,7474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.5 mm přírodní

10050316

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 17,6806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm černá

10050026

Cenové rozmezí
15,6124 Kč - 8,5602 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 8.0 mm černá

10050125

Cenové rozmezí
15,6124 Kč - 8,5602 Kč

Skladové zásoby
16100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 9.0 mm černá

10178935

Cenové rozmezí
48,1587 Kč - 27,2894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.0 mm přírodní

10050330

Cenové rozmezí
30,2338 Kč - 19,1887 Kč

Skladové zásoby
3768 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.0 mm
Ložiska s přírubou 18.5 mm 7.5 mm přírodní

10050378

Cenové rozmezí
21,1421 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
10050 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.5 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 18.0 mm 25.0 mm přírodní

10050354

Cenové rozmezí
38,7941 Kč - 17,5945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 6.0 mm černá

10050064

Cenové rozmezí
14,7794 Kč - 8,0862 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 16.0 mm přírodní

10050132

Cenové rozmezí
15,6124 Kč - 8,5602 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm černá

10050088

Cenové rozmezí
19,4473 Kč - 11,9499 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm přírodní

10050019

Cenové rozmezí
15,6124 Kč - 8,5602 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

10050217

Cenové rozmezí
19,4473 Kč - 11,9499 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 10.5 mm 15.0 mm přírodní

10050033

Cenové rozmezí
16,3018 Kč - 8,9193 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.5 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm černá

10178928

Cenové rozmezí
39,8138 Kč - 20,2947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 21.5 mm černá

10179086

Cenové rozmezí
137,3665 Kč - 45,4585 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 26.0 mm černá

10050439

Cenové rozmezí
35,821 Kč - 16,23 Kč

Skladové zásoby
5950 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    24.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 15.0 mm černá

10050491

Cenové rozmezí
38,2627 Kč - 19,5478 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    26.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    26.0 mm
Ložiska s přírubou 14.0 mm 12.0 mm černá

10178973

Cenové rozmezí
50,8302 Kč - 28,7831 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm