Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
17,7932 Kč - 29,144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
19,7594 Kč - 32,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
22.0 mm
Ano
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
10,8906 Kč - 21,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
11,9086 Kč - 23,8173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10,2771 Kč - 20,5403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
11,5181 Kč - 22,9945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
20,1637 Kč - 32,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
24,64 Kč - 40,3554 Kč 10 Skladem
23.0 mm
30.0 mm
Ano
11.5 mm
20.0 mm
41,471 Kč - 67,8959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
21.5 mm
25.0 mm
21,1259 Kč - 34,5685 Kč 40 Skladem
17.0 mm
23.0 mm
Ano
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
21,9068 Kč - 35,8653 Kč 100 Skladem
20.0 mm
26.0 mm
Ano
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
65,107 Kč - 106,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
11,295 Kč - 22,6179 Kč 86 Skladem
12.0 mm
18.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
10,1795 Kč - 16,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
11,56 Kč - 18,8948 Kč 50 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
11,1556 Kč - 18,2673 Kč 200 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
10,9743 Kč - 17,9465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
9,9842 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
11,058 Kč - 17,9745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
154,7983 Kč - 243,2485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
58.0 mm
Ano
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm přírodní

10322888

Cenové rozmezí
29,144 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm přírodní

10322932

Cenové rozmezí
32,3513 Kč - 19,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm černá

10323212

Cenové rozmezí
21,7674 Kč - 10,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10323250

Cenové rozmezí
23,8173 Kč - 11,9086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10323205

Cenové rozmezí
20,5403 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm černá

10323243

Cenové rozmezí
22,9945 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm přírodní

10322970

Cenové rozmezí
32,9788 Kč - 20,1637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm přírodní

10323014

Cenové rozmezí
40,3554 Kč - 24,64 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm přírodní

10323052

Cenové rozmezí
67,8959 Kč - 41,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm přírodní

10322963

Cenové rozmezí
34,5685 Kč - 21,1259 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm přírodní

10323007

Cenové rozmezí
35,8653 Kč - 21,9068 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm přírodní

10323090

Cenové rozmezí
106,5781 Kč - 65,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm černá

10323236

Cenové rozmezí
22,6179 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm přírodní

10322789

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 10,1795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm přírodní

10322826

Cenové rozmezí
18,8948 Kč - 11,56 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm přírodní

10322819

Cenové rozmezí
18,2673 Kč - 11,1556 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    6.5 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm přírodní

10322802

Cenové rozmezí
17,9465 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    4.5 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm přírodní

10322772

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm černá

10116401

Cenové rozmezí
17,9745 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    6.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm černá

10323557

Cenové rozmezí
243,2485 Kč - 154,7983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    50.0 mm
  • Délka hřídele
    48.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko