Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4259 Kč - 5,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 2,304 Kč - 3,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 2,565 Kč - 3,99 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,0572 Kč - 1,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 2,2059 Kč - 3,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,4104 Kč - 0,6384 Kč | 14500 Skladem |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,6753 Kč - 1,0505 Kč | 5000 Skladem |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,3984 Kč - 2,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 2,5382 Kč - 3,9483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,5955 Kč - 0,9263 Kč | 15000 Skladem |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 1,0349 Kč - 1,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,6579 Kč - 1,0235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 0,3702 Kč - 0,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 1,7865 Kč - 2,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 0,4282 Kč - 0,6661 Kč | 9500 Skladem |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
GAS
|
||
| 0,6267 Kč - 0,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Metrický
|
||
| 1,0911 Kč - 1,6974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 2,0542 Kč - 3,1954 Kč | 1350 Skladem |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 1,4765 Kč - 2,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 0,6802 Kč - 1,0582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF