Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 17.2 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu závitů UNF. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591960

Staré objednací číslo:

20591960

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 3,99 Kč
500 - 2499 2,85 Kč
2500 + 2,565 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

199,50 Kč

50 x 3,99 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 1-1/16-12
Norma závitu UNF
Barva modrá
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás