Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9791 Kč - 1,5231 Kč | 4000 Skladem |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 2,7746 Kč - 4,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,994 Kč - 3,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,5568 Kč - 2,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,6446 Kč - 1,0027 Kč | 5000 Skladem |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,8453 Kč - 1,3149 Kč | 5000 Skladem |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 1,994 Kč - 3,1017 Kč | 2500 Skladem |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 1,0572 Kč - 1,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,7828 Kč - 1,2178 Kč | 5000 Skladem |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 0,6753 Kč - 1,0505 Kč | 5000 Skladem |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,9003 Kč - 2,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 1,1531 Kč - 1,7937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 0,4996 Kč - 0,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,6646 Kč - 1,0339 Kč | 5000 Skladem |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,8386 Kč - 1,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,0884 Kč - 1,6931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 1,0193 Kč - 1,5855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
| 0,8877 Kč - 1,3808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 2,304 Kč - 3,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
modrá
|
TPE
|
Metrický
|
||
| 0,8051 Kč - 1,2525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
modrá
|
TPE
|
Metrický