Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 32.7 mm 19.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20591588

Staré objednací číslo:

20591588

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 2,2968 Kč
2500 - 12499 1,6406 Kč
12500 + 1,4765 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

574,20 Kč

250 x 2,2968 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 32.7 mm
Velikost závitu 1-3/16-13
Norma závitu UNF
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás