Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 50.3 mm 20.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu plynotěsných závitů (G). Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20591526

Staré objednací číslo:

20591526

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 699 3,9483 Kč
700 - 3499 2,8202 Kč
3500 + 2,5382 Kč
Standardní balení: 700

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

276,38 Kč

70 x 3,9483 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 50.3 mm
Velikost závitu 1-1/2 in
Norma závitu GAS
Norma závitu BSP
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás