Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 45.0 mm 19.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20591502

Staré objednací číslo:

20591502

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,7791 Kč
1000 - 4999 1,985 Kč
5000 + 1,7865 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

277,91 Kč

100 x 2,7791 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 45.0 mm
Velikost závitu M43
Norma závitu Metrický
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás