Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 18.7 mm 11.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu plynotěsných závitů (G). Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20591458

Staré objednací číslo:

20591458

14500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 0,6384 Kč
5000 - 24999 0,456 Kč
25000 + 0,4104 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

319,20 Kč

500 x 0,6384 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.7 mm
Velikost závitu 3/8 in
Norma závitu BSP
Norma závitu GAS
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás