Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - zatlačovací

Skladem

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Velikost závitu Barva Materiál Norma závitu Koupit
1,6237 Kč - 2,5258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.8
16.0 mm
M37
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
2,2059 Kč - 3,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,5955 Kč - 0,9263 Kč 15000 Skladem
11.9
10.0 mm
M11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
0,4104 Kč - 0,6384 Kč 14500 Skladem
18.7
11.3 mm
3/8 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,4282 Kč - 0,6661 Kč 9500 Skladem
23.2
13.5 mm
1/2 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
1,7865 Kč - 2,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
19.8 mm
M43
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
0,3881 Kč - 0,6037 Kč 24300 Skladem
14.8
11.0 mm
1/4 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
  • z/ze 4
Krytky rýhované - měkké 38.8 mm 16.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591595

Cenové rozmezí
2,5258 Kč - 1,6237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.8 mm
  • Velikost závitu
    M37
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 36.0 mm 19.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591496

Cenové rozmezí
3,4314 Kč - 2,2059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 11.9 mm 10.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591427

Cenové rozmezí
0,9263 Kč - 0,5955 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M11
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 18.7 mm 11.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591458

Cenové rozmezí
0,6384 Kč - 0,4104 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 23.2 mm 13.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591465

Cenové rozmezí
0,6661 Kč - 0,4282 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 45.0 mm 19.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591502

Cenové rozmezí
2,7791 Kč - 1,7865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M43
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 14.8 mm 11.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591441

Cenové rozmezí
0,6037 Kč - 0,3881 Kč

Skladové zásoby
24300 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená