Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.0 mm 16.1 mm čirý

Tyto kónické krytky a zátky jsou určené k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10127902

Staré objednací číslo:

2110000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 1999 1,6386 Kč
2000 - 4999 0,9538 Kč
5000 - 9999 0,74 Kč
10000 + 0,6215 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 638,60 Kč

1000 x 1,6386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 12.4 mm
d4 14.4 mm
h 13.5 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás