Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2032 Kč - 11,7976 Kč | 7900 Skladem |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 1,9661 Kč - 10,0355 Kč | 23370 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 1,8964 Kč - 6,1056 Kč | 1900 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 2,4682 Kč - 12,7935 Kč | 903 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 1,1674 Kč - 1,6344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 12,4524 Kč - 37,0016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 20,6518 Kč - 66,7254 Kč | 580 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
| 29,5903 Kč - 88,865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 28,3074 Kč - 81,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 24,5702 Kč - 65,4997 Kč | 60 Skladem |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 27,4149 Kč - 72,0879 Kč | 50 Skladem |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
| 35,8095 Kč - 81,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.988 in
126.7 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.201 in
132.1 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 10309391 | 14,1119 Kč - 41,981 Kč | 5795 Skladem |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|
| 45,3337 Kč - 45,3337 Kč | 700 Skladem |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
||
| 9,9982 Kč - 29,7238 Kč | 625 Skladem |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,4124 Kč - 6,5346 Kč | 1000 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 10127858 | 0,6215 Kč - 1,6386 Kč | 900 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|
| 0,6215 Kč - 1,6386 Kč | 73 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,7856 Kč - 2,057 Kč | 1000 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,7872 Kč - 2,057 Kč | 12000 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1