Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 78.5 mm 84.0 mm čirý

Tyto kónické krytky a zátky jsou určené k použití jako zátka na různé velikosti vnitřních průměrů nebo jako krytka na různé velikosti vnějších průměrů. Mají snadnou montáž i demontáž a dřík má 6 žeber pro řádné utěsnění v případě zazátkování. Poskytují vynikající ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10128817

Staré objednací číslo:

2154000

240 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 20,9523 Kč
400 - 1199 9,7967 Kč
1200 - 1999 7,3017 Kč
2000 + 6,4136 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

838,09 Kč

40 x 20,9523 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 93.0 mm
d1 78.5 mm
d2 84.0 mm
d3 76.8 mm
d4 82.5 mm
h 25.4 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás