Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,364 Kč - 63,364 Kč | 100 Skladem |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 25,1001 Kč - 25,1001 Kč | 7800 Skladem |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,3024 Kč - 2,574 Kč | 9932 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 285,5702 Kč - 285,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.252 in
336.6 mm
|
14.098 in
358.1 mm
|
13.598 in
345.4 mm
|
13 in
330.2 mm
|
13.398 in
340.3 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 52,9473 Kč - 177,7301 Kč | 200 Skladem |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 76,7786 Kč - 76,7786 Kč | 50 Skladem |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 50,772 Kč - 115,6777 Kč | 140 Skladem |
7.661 in
194.6 mm
|
8.122 in
206.3 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
7.579 in
192.5 mm
|
7.76 in
197.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 0,8812 Kč - 1,7084 Kč | 23150 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 1,1741 Kč - 2,122 Kč | 215178 Skladem |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,7291 Kč - 3,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| 10309667 | 2,2869 Kč - 11,9508 Kč | 9000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
|
| 1,4362 Kč - 4,267 Kč | 67660 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 3,3745 Kč - 10,4952 Kč | 10000 Skladem |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,3066 Kč - 4,3207 Kč | 2907 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 1,1964 Kč - 4,3666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 1,7291 Kč - 7,2318 Kč | 5600 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 1,2898 Kč - 4,3436 Kč | 2500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 2,1613 Kč - 10,9549 Kč | 4000 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 3,6953 Kč - 12,487 Kč | 14500 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 1,3875 Kč - 4,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3