Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 25.5 mm 29.1 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10241806

Staré objednací číslo:

41

5600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
350 - 3499 7,2318 Kč
3500 + 1,7291 Kč
Standardní balení: 3500

Objednávejte násobky 350

Cena celkem:

2 531,13 Kč

350 x 7,2318 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 33.3 mm
d1 25.5 mm
d2 29.1 mm
d3 23.8 mm
d4 27.4 mm
h 19.1 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás