Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 19.1 mm 21.5 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10223246

Staré objednací číslo:

27

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
700 - 6999 4,4739 Kč
7000 + 1,3875 Kč
Standardní balení: 7000

Objednávejte násobky 700

Cena celkem:

3 131,73 Kč

700 x 4,4739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 26.2 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
d3 17.4 mm
d4 19.7 mm
h 15.9 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás