Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 11.5 mm 13.0 mm červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10069035

Staré objednací číslo:

10174

9932 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 2,574 Kč
10000 + 1,3024 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 574,00 Kč

1000 x 2,574 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.7 mm
d1 11.5 mm
d2 13.0 mm
d3 10.0 mm
d4 11.5 mm
h 9.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás