Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 336.6 mm 345.4 mm modrá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 25-28 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10215074

Staré objednací číslo:

136

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 + 285,5702 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

8 567,11 Kč

30 x 285,5702 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 358.1 mm
d1 336.6 mm
d2 345.4 mm
d3 330.2 mm
d4 340.3 mm
h 51.6 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás