Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
14,07 Kč - 14,07 Kč 5750 Skladem
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
1,5478 Kč - 3,1102 Kč 6100 Skladem
16.6 mm
21.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
13.0 mm
2
5,4104 Kč - 5,4104 Kč 4000 Skladem
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2
1,7151 Kč - 3,3784 Kč 68000 Skladem
17.2 mm
24.2 mm
20.2 mm
15.5 mm
18.0 mm
18.0 mm
2
10,4026 Kč - 10,4026 Kč 1460 Skladem
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2
1,2898 Kč - 1,5091 Kč 28500 Skladem
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2
0,9663 Kč - 1,9075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2
1,506 Kč - 3,0489 Kč 22300 Skladem
15.5 mm
20.6 mm
17.1 mm
13.4 mm
15.0 mm
8.5 mm
2
1,3749 Kč - 1,4095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
4,7411 Kč - 9,4227 Kč 37150 Skladem
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
1,2675 Kč - 1,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.6 mm
15.6 mm
12.2 mm
8.6 mm
10.0 mm
9.8 mm
2
29,0604 Kč - 57,4558 Kč 1320 Skladem
98.0 mm
107.2 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
24.7 mm
2
26,6759 Kč - 52,6295 Kč 240 Skladem
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
1,1379 Kč - 2,1909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
5,9403 Kč - 11,7976 Kč 15140 Skladem
43.4 mm
53.3 mm
48.5 mm
42.0 mm
47.0 mm
24.5 mm
2
4,7411 Kč - 9,4227 Kč 28280 Skladem
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
4,9782 Kč - 10,9549 Kč 4422 Skladem
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
2
3,3885 Kč - 6,818 Kč 59270 Skladem
24.0 mm
31.0 mm
26.9 mm
21.9 mm
25.0 mm
18.0 mm
2
10,3607 Kč - 20,3776 Kč 29920 Skladem
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
1,089 Kč - 2,1909 Kč 95300 Skladem
9.0 mm
13.9 mm
10.7 mm
7.5 mm
8.8 mm
11.5 mm
2
  • z/ze 17
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in červená

10080726

Cenové rozmezí
14,07 Kč - 14,07 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 16.6 mm 18.5 mm červená

10084120

Cenové rozmezí
3,1102 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • D
    21.9 mm
  • d1
    16.6 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    16.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 42.5 mm 44.8 mm červená

10080740

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 17.2 mm 20.2 mm červená

10084137

Cenové rozmezí
3,3784 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
68000 Skladem
Parametry
  • D
    24.2 mm
  • d1
    17.2 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 55.4 mm 58.8 mm červená

10080436

Cenové rozmezí
10,4026 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
1460 Skladem
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 11.3 mm 12.9 mm červená

10084786

Cenové rozmezí
1,5091 Kč - 1,2898 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • D
    16.3 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    10.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 5.6 mm 7.0 mm červená

10084755

Cenové rozmezí
1,9075 Kč - 0,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 15.5 mm 17.1 mm červená

10084793

Cenové rozmezí
3,0489 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
22300 Skladem
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.4 mm
  • d4
    15.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 12.5 mm 14.0 mm červená

10085431

Cenové rozmezí
1,4095 Kč - 1,3749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 31.1 mm 34.3 mm červená

10085479

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
37150 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 10.6 mm 12.2 mm červená

10084762

Cenové rozmezí
1,6087 Kč - 1,2675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.6 mm
  • d1
    10.6 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    8.6 mm
  • d4
    10.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 98.0 mm 102.0 mm červená

10084151

Cenové rozmezí
57,4558 Kč - 29,0604 Kč

Skladové zásoby
1320 Skladem
Parametry
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 94.5 mm 100.6 mm červená

10085516

Cenové rozmezí
52,6295 Kč - 26,6759 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 11.2 mm 14.0 mm červená

10084779

Cenové rozmezí
2,1909 Kč - 1,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    9.2 mm
  • d4
    12.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 43.4 mm 48.5 mm červená

10090008

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
15140 Skladem
Parametry
  • D
    53.3 mm
  • d1
    43.4 mm
  • d2
    48.5 mm
  • d3
    42.0 mm
  • d4
    47.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 31.6 mm 36.3 mm červená

10085486

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
28280 Skladem
Parametry
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 35.9 mm 40.2 mm červená

10085493

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
4422 Skladem
Parametry
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 24.0 mm 26.9 mm červená

10084830

Cenové rozmezí
6,818 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
59270 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.9 mm
  • d3
    21.9 mm
  • d4
    25.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 54.0 mm 58.4 mm červená

10084878

Cenové rozmezí
20,3776 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
29920 Skladem
Parametry
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 9.0 mm 10.7 mm červená

10085073

Cenové rozmezí
2,1909 Kč - 1,089 Kč

Skladové zásoby
95300 Skladem
Parametry
  • D
    13.9 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • d3
    7.5 mm
  • d4
    8.8 mm