Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 8.4 mm 9.3 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10309131

Staré objednací číslo:

7-S

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 10,4952 Kč
5000 + 3,3745 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 247,60 Kč

500 x 10,4952 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 12.7 mm
d1 8.4 mm
d2 9.3 mm
d3 6.8 mm
d4 7.6 mm
h 5.6 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás