Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Rozpětí vnitřního průměru | Rozpětí vnějšího průměru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1195 Kč - 4,4049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
0.358 - 0.421 in
9.1 - 10.7 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|||||||
6,6376 Kč - 13,7893 Kč | 5600 Skladem |
červená
|
1.094 - 1.209 in
27.8 - 30.7 mm
|
1.197 - 1.323 in
30.4 - 33.6 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 4,3896 Kč | 6658 Skladem |
červená
|
0.48 - 0.543 in
12.2 - 13.8 mm
|
0.535 - 0.606 in
13.6 - 15.4 mm
|
|||||||
10092187 | 6,8885 Kč - 14,3257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.173 - 1.291 in
29.8 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku