Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Rozpětí vnitřního průměru | Rozpětí vnějšího průměru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8586 Kč - 1,9091 Kč | 600 Skladem |
červená
|
1.102 - 1.193 in
28.0 - 30.3 mm
|
1.15 - 1.236 in
29.2 - 31.4 mm
|
|||||||
2,6076 Kč - 5,2936 Kč | 4090 Skladem |
modrá
|
0.409 - 0.492 in
10.4 - 12.5 mm
|
0.48 - 0.547 in
12.2 - 13.9 mm
|
|||||||
3,0538 Kč - 6,2205 Kč | 3608 Skladem |
modrá
|
0.547 - 0.634 in
13.9 - 16.1 mm
|
0.61 - 0.685 in
15.5 - 17.4 mm
|
|||||||
4,6295 Kč - 9,4227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.74 - 0.866 in
18.8 - 22.0 mm
|
0.819 - 0.921 in
20.8 - 23.4 mm
|
|||||||
2,8613 Kč - 4,0058 Kč | 1300 Skladem |
modrá
|
1.165 - 1.311 in
29.6 - 33.3 mm
|
1.236 - 1.382 in
31.4 - 35.1 mm
|
|||||||
4,4901 Kč - 50,6378 Kč | 4850 Skladem |
modrá
|
0.11 - 0.177 in
2.8 - 4.5 mm
|
0.173 - 0.24 in
4.4 - 6.1 mm
|
|||||||
1,0528 Kč - 2,0837 Kč | 1800 Skladem |
modrá
|
0.374 - 0.449 in
9.5 - 11.4 mm
|
0.441 - 0.508 in
11.2 - 12.9 mm
|
|||||||
2,6774 Kč - 5,5617 Kč | 3455 Skladem |
červená
|
0.634 - 0.728 in
16.1 - 18.5 mm
|
0.689 - 0.787 in
17.5 - 20.0 mm
|
|||||||
8,0878 Kč - 16,777 Kč | 83 Skladem |
červená
|
1.378 - 1.535 in
35.0 - 39.0 mm
|
1.453 - 1.598 in
36.9 - 40.6 mm
|
|||||||
2,8168 Kč - 5,8605 Kč | 5000 Skladem |
červená
|
0.693 - 0.783 in
17.6 - 19.9 mm
|
0.752 - 0.846 in
19.1 - 21.5 mm
|
|||||||
10,5979 Kč - 21,9098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.823 - 1.996 in
46.3 - 50.7 mm
|
1.902 - 2.075 in
48.3 - 52.7 mm
|
|||||||
7,791 Kč - 16,9885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
1.693 - 1.87 in
43.0 - 47.5 mm
|
1.941 - 1.772 in
49.3 - 45.0 mm
|
|||||||
10160121 | 1,1239 Kč - 2,214 Kč | 2262 Skladem |
modrá
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.657 in
14.7 - 16.7 mm
|
||||||
1,4362 Kč - 2,8497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.693 - 0.807 in
17.6 - 20.5 mm
|
0.756 - 0.87 in
19.2 - 22.1 mm
|
|||||||
1,8685 Kč - 3,6695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.921 - 1.039 in
23.4 - 26.4 mm
|
0.984 - 1.106 in
25 - 28.1 mm
|
|||||||
11,5739 Kč - 23,3653 Kč | 480 Skladem |
modrá
|
1.65 - 1.827 in
41.9 - 46.4 mm
|
1.728 - 1.89 in
43.9 - 48.0 mm
|
|||||||
1,0458 Kč - 2,0684 Kč | 2375 Skladem |
modrá
|
0.354 - 0.421 in
9 - 10.7 mm
|
0.425 - 0.476 in
10.8 - 12.1 mm
|
|||||||
2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 5000 Skladem |
červená
|
0.449 - 0.52 in
11.4 - 13.2 mm
|
0.531 - 0.61 in
13.5 - 15.5 mm
|
|||||||
7,6694 Kč - 15,8578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.26 - 1.402 in
32.0 - 35.6 mm
|
1.311 - 1.465 in
33.3 - 37.2 mm
|
|||||||
2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 6000 Skladem |
červená
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.665 in
14.7 - 16.9 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku