Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.
Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka materiálu | Celková délka | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,9844 Kč - 19,6758 Kč | 1046 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
|||||||
15,9944 Kč - 19,0621 Kč | 20 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
7,795 Kč - 9,0221 Kč | 6 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
45,9751 Kč - 94,9937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
2,9562 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,1514 Kč - 9,3149 Kč | 800 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,1375 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
11,7971 Kč - 13,9585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10395547 | 14,0979 Kč - 15,9526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
9,3149 Kč - 19,8414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
6,7491 Kč - 7,8647 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
3,3327 Kč - 9,7751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,3467 Kč - 9,8448 Kč | 50 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,3367 Kč - 5,1594 Kč | 5800 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
6,5957 Kč - 7,6276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
42,8376 Kč - 87,3329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
30,2038 Kč - 70,7856 Kč | 149 Skladem |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
3,1375 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
2,9562 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
5,1176 Kč - 6,6097 Kč | 96 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku