10118214
043000112401
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 12,487 Kč |
500 - 999 | 6,6097 Kč |
1000 + | 5,1176 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Red |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Mounting Method | Clip On |
Hole Size | 4.0 mm |
Hole Size | 0.157 in |
Length | 38.0 mm |
Length | 1.496 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.3 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.091 in |
Overall Length | 38.0 mm |
Overall Length | 1.496 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Width | 13.0 mm |
Width | 0.512 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku