10388594
492775
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 2499 | 8,1006 Kč |
| 2500 + | 6,9516 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | čirý |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | Na bázi akrylu |
| Způsob montáže | bez samolepicí základny |
| Výška | 0.417 in |
| Výška | 10.6 mm |
| Průměr otvoru A | 0.236 in |
| Průměr otvoru A | 6.0 mm |
| Velikost otvoru | 0.236 in |
| Velikost otvoru | 6.0 mm |
| Délka | 50.0 mm |
| Délka | 1.969 in |
| Maximální tloušťka materiálu | 0.098 in |
| Maximální tloušťka materiálu | 2.5 mm |
| Celková délka | 1.969 in |
| Celková délka | 50.0 mm |
| Celková šířka | 1.575 in |
| Celková šířka | 40.0 mm |
| Tloušťka | 0.5 mm |
| Tloušťka | 0.02 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Šířka | 1.575 in |
| Šířka | 40.0 mm |