Menu Vyhledávání

Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen šedá

Prezentační svorka je navržena tak, aby držela vystavované tiskoviny a marketingové materiály pohromadě, ale visačka není součástí balení. Pružný materiál má schopnost pojmout různou tloušťku tiskovin. Má tvar písmene T a pomáhá předměty uspořádat i zajistit. Šedá barva, vyrobeno z PP.
Nové objednací číslo:

10117200

Staré objednací číslo:

028000226111

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 8,9336 Kč
250 - 999 4,8259 Kč
1000 + 3,0449 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

446,68 Kč

50 x 8,9336 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) polypropylen
Způsob montáže zatlačovací
Velikost otvoru 6.0 mm
Délka 70.0 mm
Maximální tloušťka materiálu 11.0 mm
Celková délka 70.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Tloušťka 1.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Šířka 20.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás