Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10126417
149060600004
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 4,5099 Kč |
| 1000 + | 3,2316 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyethylen vysokohustotní (HDPE) |
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Průměr otvoru A | 6.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.236 in |
| Velikost otvoru | 0.236 in |
| Velikost otvoru | 6.0 mm |
| Délka | 1.26 in |
| Délka | 32.0 mm |
| Maximální tloušťka materiálu | 0.236 in |
| Maximální tloušťka materiálu | 6.0 mm |
| Celková délka | 32.0 mm |
| Celková délka | 1.26 in |
| Celková šířka | 16.0 mm |
| Celková šířka | 0.63 in |
| Tloušťka | 1.5 mm |
| Tloušťka | 0.059 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Šířka | 16.0 mm |
| Šířka | 0.63 in |