10394892
496969
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 94,9937 Kč |
500 - 999 | 46,5468 Kč |
1000 + | 44,1065 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polystyrene |
Mounting Method | Clip On Self Adhesive |
Length | 60.0 mm |
Length | 2.362 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Width | 33.0 mm |
Overall Width | 1.299 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Width | 26.0 mm |
Width | 1.024 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku