10394694
496919
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 19,8414 Kč |
500 - 999 | 9,803 Kč |
1000 + | 9,3149 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Polystyrene |
Mounting Method | Self Adhesive |
Height | 53.0 mm |
Height | 2.087 in |
Length | 50.0 mm |
Length | 1.969 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.02 in |
Overall Width | 28.0 mm |
Overall Width | 1.102 in |
Thickness | 6.0 mm |
Thickness | 0.236 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Width | 28.0 mm |
Width | 1.102 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku