Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR33220
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983,562 Kč - 1 229,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 876,4339 Kč - 1 095,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 611,7645 Kč - 764,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 630,6694 Kč - 788,4628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 945,7521 Kč - 1 182,1901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 505,3926 Kč - 631,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 505,3926 Kč - 631,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 583,5331 Kč - 729,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 919,5372 Kč - 1 149,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 513,9628 Kč - 642,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 896,8512 Kč - 1 120,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 853,7479 Kč - 1 067,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 554,0413 Kč - 692,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 533,3719 Kč - 666,7149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 533,3719 Kč - 666,7149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 593,6157 Kč - 742,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 505,3926 Kč - 631,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 853,7479 Kč - 1 067,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 876,4339 Kč - 1 095,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 583,5331 Kč - 729,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0