Menu Vyhledávání

Čepy zajišťovací - kuličkové 6.0 80.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Nové objednací číslo:

20760632

Staré objednací číslo:

20760632

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 729,4793 Kč
10 - 19 656,6322 Kč
20 - 49 620,0826 Kč
50 + 583,5331 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

729,48 Kč

1 x 729,4793 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.0
l1 80.0
d2 7.0
d3 11.8
l2 7.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 6.0
Shearing resistance kN 21.0
Hmotnost (g) 35.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás