20760748
20760748
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 095,4793 Kč |
| 10 - 19 | 985,8306 Kč |
| 20 - 49 | 931,1322 Kč |
| 50 + | 876,4339 Kč |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 100.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 9.6 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
| Shearing resistance kN | 60.0 |
| Hmotnost (g) | 91.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |