20760625
20760625
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 666,7149 Kč |
| 10 - 19 | 600,1694 Kč |
| 20 - 49 | 566,6446 Kč |
| 50 + | 533,3719 Kč |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 60.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Hmotnost (g) | 30.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |