20760557
20760557
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 631,6777 Kč |
| 10 - 19 | 568,4091 Kč |
| 20 - 49 | 536,9008 Kč |
| 50 + | 505,3926 Kč |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 35.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Hmotnost (g) | 24.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |