Menu Vyhledávání

Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 110.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Nové objednací číslo:

20760755

Staré objednací číslo:

20760755

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 120,938 Kč
10 - 19 1 008,7686 Kč
20 - 49 952,8099 Kč
50 + 896,8512 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 120,94 Kč

1 x 1 120,938 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 10.0
l1 110.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Hmotnost (g) 97.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás