20760700
20760700
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 788,4628 Kč |
| 10 - 19 | 709,5661 Kč |
| 20 - 49 | 670,2438 Kč |
| 50 + | 630,6694 Kč |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 100.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Hmotnost (g) | 66.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |