Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.
Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.
Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,9298 Kč - 205,4339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 97,2975 Kč - 138,8884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 92,7603 Kč - 132,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 134,3512 Kč - 191,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 91,2479 Kč - 130,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 149,2231 Kč - 212,9959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 93,2645 Kč - 133,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 112,6736 Kč - 160,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 184,5124 Kč - 263,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 82,9298 Kč - 118,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 85,9546 Kč - 122,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 72,0909 Kč - 102,843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 91,2479 Kč - 130,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 88,9793 Kč - 127,0413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 228,3719 Kč - 326,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 260,3843 Kč - 371,7975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 412,8843 Kč - 589,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 153,5083 Kč - 219,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 307,7727 Kč - 439,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 160,062 Kč - 228,624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0