20758578
20758578
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 371,7975 Kč |
| 100 - 199 | 334,7438 Kč |
| 200 - 499 | 297,438 Kč |
| 500 + | 260,3843 Kč |
| d1 | M16 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| A/F | 14.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |