20758134
20758134
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 130,3182 Kč |
| 100 - 199 | 117,2107 Kč |
| 200 - 499 | 104,3554 Kč |
| 500 + | 91,2479 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 4.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |