20758363
20758363
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 191,8223 Kč |
| 100 - 199 | 172,6653 Kč |
| 200 - 499 | 153,5083 Kč |
| 500 + | 134,3512 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 7.5 |
| d3 max | 16.0 |
| d4 min | 10.6 |
| H1 max | 10.0 |
| l2 025 | 12.5 |
| A/F | 8.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |