The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,781 Kč - 528,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 411,3719 Kč - 587,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 314,3264 Kč - 448,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 341,8016 Kč - 488,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 466,8264 Kč - 666,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
90.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 215,0124 Kč - 307,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
55.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 222,3223 Kč - 317,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 175,6901 Kč - 251,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
30.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 231,1446 Kč - 330,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
65.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 232,1529 Kč - 331,4669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 241,4793 Kč - 345,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 183,7562 Kč - 262,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 223,3306 Kč - 318,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 207,4504 Kč - 296,4298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 246,7727 Kč - 352,6405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 151,2397 Kč - 216,0207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
14.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 144,686 Kč - 206,6942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 383,1405 Kč - 547,4876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 425,4876 Kč - 607,7314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 359,6984 Kč - 513,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0