20757632
20757632
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 345,0785 Kč |
| 100 - 199 | 310,5454 Kč |
| 200 - 499 | 276,0124 Kč |
| 500 + | 241,4793 Kč |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| A/F | 8.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |