20757533
20757533
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 318,8636 Kč |
| 100 - 199 | 287,1033 Kč |
| 200 - 499 | 255,0909 Kč |
| 500 + | 223,3306 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |