Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M12 16.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Šrouby s osazením a válcovou hlavou Anu-Lok má válcové osazení, které odděluje hlavu od dříku šroubu. Lze jej snadno utáhnout nebo povolit pomocí imbusového klíče. Je slabě magnetické a má Anu-Lok, což je vrstva z polyamidu, která zabraňuje povolování.
Nové objednací číslo:

20757618

Staré objednací číslo:

20757618

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 317,6033 Kč
100 - 199 285,843 Kč
200 - 499 254,0826 Kč
500 + 222,3223 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

317,60 Kč

1 x 317,6033 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Typ hlavy Hlava válcová
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás