20757854
20757854
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 666,9669 Kč |
| 100 - 199 | 600,1694 Kč |
| 200 - 499 | 533,624 Kč |
| 500 + | 466,8264 Kč |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 90.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |