Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
97,8016 Kč - 139,6446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
113,4298 Kč - 162,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
134,3512 Kč - 191,8223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
121,4959 Kč - 173,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
109,1446 Kč - 155,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
137,8802 Kč - 196,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
108,1364 Kč - 154,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
50.0
11.0
4.0
12.0
129,814 Kč - 185,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
14.0
11.0
4.0
12.0
100,8264 Kč - 143,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
30.0
11.0
4.0
12.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
261,6446 Kč - 373,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
320,124 Kč - 457,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
340,2893 Kč - 485,9835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
300,9669 Kč - 429,7727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
70.0
18.0
8.0
24.0
327,4339 Kč - 467,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
40.0
22.0
10.0
30.0
270,719 Kč - 386,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
271,2231 Kč - 387,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M6 8.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757052

Cenové rozmezí
139,6446 Kč - 97,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757090

Cenové rozmezí
162,0785 Kč - 113,4298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757144

Cenové rozmezí
191,8223 Kč - 134,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757113

Cenové rozmezí
173,6736 Kč - 121,4959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757083

Cenové rozmezí
155,7769 Kč - 109,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 75.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757151

Cenové rozmezí
196,8636 Kč - 137,8802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757199

Cenové rozmezí
154,5165 Kč - 108,1364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M6 8.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757182

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757106

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 65.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757137

Cenové rozmezí
185,5207 Kč - 129,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757014

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757069

Cenové rozmezí
143,9298 Kč - 100,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757243

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M12 16.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757656

Cenové rozmezí
373,814 Kč - 261,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M12 16.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757717

Cenové rozmezí
457,2479 Kč - 320,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M12 16.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757724

Cenové rozmezí
485,9835 Kč - 340,2893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M12 16.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757694

Cenové rozmezí
429,7727 Kč - 300,9669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M16 20.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757762

Cenové rozmezí
467,8347 Kč - 327,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M10 12.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757588

Cenové rozmezí
386,6694 Kč - 270,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M12 16.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757663

Cenové rozmezí
387,4256 Kč - 271,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0