20757489
20757489
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 262,6529 Kč |
| 100 - 199 | 236,438 Kč |
| 200 - 499 | 210,2231 Kč |
| 500 + | 183,7562 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |